Österreich | deutsch

06.06.2014

Werkzeugmaschinen - produktiv und sicher!

Pilz ist Ihr Partner für maßgeschneiderte Lösungen für . Komplett und einfach!

Sie suchen einen verlässlichen Partner für die Automatisierung Ihrer Werkzeugmaschine? Für Ihre individuelle kostenoptimierte Komplettlösung bieten wir Ihnen ein umfassendes Portfolio:

  • PNOZmulti 2: Konfigurierbares Steuerungssystem mit Motion Monitoring Funktionen
  • PITmode: Betriebsartenwahlschalter und Regelung der Zugangsberechtigung
  • PSEN: Sichere Sensoren zur sicheren Zuhaltung, Überwachung von Werkzeugwechsel, Überwachung der Beschickung

 
Sichere Bewegungsüberwachung mit PNOZmulti 2

Bis zu zwei Achsen Ihrer Werkzeugmaschine können Sie mit den Motion Monitoring Modulen des konfigurierbaren Steuerungssystems PNOZmulti 2 einfach nach EN 61800-5-2 sicher überwachen. Über die industriegeeignete Schnittstelle Mini I/O lassen sich dabei alle gängigen Inkrementalgeber mittels antriebsspezifischer Verbindungskabel anschließen. Dies schützt nicht nur das Bedien- und Wartungspersonal, sondern es werden auch mechanische Schäden der Werkzeugmaschinen durch z. B. zu schnelle Bewegung verhindert. Die Sicherheitsfunktionen sicherer Geschwindigkeitsbereich SSR, sichere Geschwindigkeitsüberwachung SSM, sichere Bewegungsrichtung SDI und sicherer Betriebshalt SOS lassen sich einfach im PNOZmulti Configurator erstellen.


Sichere Wahl der Betriebsart und Zugangsberechtigung

Gerade beim Wechsel der Betriebsart z.B. vom Servicemodus hin zum Automatikbetrieb können aufgrund unterschiedlicher Zugangsberechtigungen Gefahrensituationen entstehen. Dank des Betriebsartenwahlschalters PITmode werden mittels LED-Anzeige die Betriebsarten sicher und eindeutig angezeigt. Die Steuerung erkennt die eingestellte Betriebsart sicher. Manipulation wird vorgebeugt, da die Anzeige ohne Berechtigung nicht verstellbar ist. Neue Piktogramme speziell für Werkzeugmaschinen, die in der Norm vorgegeben sind, erleichtern den Einsatz des Betriebsartenwahlschalters - auch international.

Sichern Sie Ihre Werkzeugmaschine komplett und einfach ab! Mit dem konfigurierbaren Steuerungssystem PNOZmulti 2, mit dem Betriebsartenwahlschalter PITmode und sicheren Sensoren PSEN.


Weitere Informationen:

Konfigurierbares Steuerungssystem PNOZmulti 2

Betriebsartenwahlschalter PITmode

Sichere Sensorik PSEN

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at