Österreich | deutsch

24.04.2014

Sicherheitsrelais PNOZ c2 überwacht Lichtschranken

Jetzt neu zur Überwachung von Lichtschranken bis Typ 4, z.B. PSENopt und Sensoren mit OSSD-Ausgängen gemäß der EN 61496-1.

Sind Sie Serienmaschinenhersteller und produzieren in großen Stückzahlen? Dann ist die neue Produktfamilie PNOZcompact die richtige Lösung für Sie. Ganz neu steht Ihnen das Sicherheitsrelais PNOZ c2 für die sichere Überwachung von Lichtschranken bis Typ 4 oder von Sensoren mit OSSD-Ausgängen gemäß der EN 61496 zur Verfügung. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, setzen Sie auf die Komplettlösung mit PNOZ c2 und den Lichtschranken PSENopt.


Maximale Sicherheit und gute Handhabbarkeit

Eine sehr schnelle Reaktionszeit von nur 12 ms bringt maximale Sicherheit in Ihrer Anwendung. Sie können dadurch den Abstand zur gefahrbringenden Bewegung verkürzen. Die Reaktionszeit ist auf der Frontseite aufgedruckt. Das spart Ihnen Zeit bei der jährlich wiederkehrenden BWS-Inspektion. Sie ersparen sich langes Nachschlagen von technischen Daten und Applikationshinweisen, da alle für den Anwender relevanten Informationen direkt am Gerät ablesbar sind. Die direkte Spannungsversorgung der Lichtschranke über das Auswertegerät PNOZ c2 bringt Ihnen den Vorteil einer schnellen und betriebssicheren Installation.


Sicherheitsrelais PNOZ – das Original!

Mit PNOZ c2 setzen Sie auf ein Sicherheitsschaltgerät PNOZ – das Original und Synonym für Sicherheitsrelais. Mit PNOZ erhalten Sie für jede Anforderung die optimale Sicherheitslösung in von Pilz gewohnter Qualität.


Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Zur Überwachung von Lichtschranken bis Typ 4, z.B. PSENopt von Pilz und Sensoren mit OSSD-Ausgängen gemäß der EN 61496-1
  • Näher an der Applikation durch die schnelle Reaktionszeit von 12 ms
  • Sie sparen Zeit durch einfache Installation dank direkter Spannungsversorgung von Sender und Empfänger über das Auswertegerät
  • Sie sparen Platz im Schaltschrank durch die kompakte Bauform
  • Sie sparen Kosten durch den vereinfachten Anschluss von zwei Startoptionen (überwachter oder automatischer Start)
  • Sie sparen Kosten durch einfachen Anschluss und Wartung: fest am Gerät installierte Federkraftklemmen, ohne Werkzeug anschließbar
  • Maximale Sicherheit: Performance Level (PL) e nach EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 nach IEC 62061
  • Das Blockschaltbild mit Anschlussbeispiel ermöglicht den Anschluss ohne separate Dokumentation


Nominierung beim diesjährigen GIT Award

Übrigens: Einmal pro Jahr vergeben das Magazin GIT Sicherheit + Management, GIT Security und die GIT Zeitschrift messtec drives Automation einen Preis für besondere Produkte. Das Sicherheitsrelais PNOZ c2 wurde für die Kategorie A Sichere Automatisierung ausgewählt. Vom 5. Juni bis 1. Oktober können Sie für Ihr Favoritenprodukt stimmen. Die Preisverleihung findet auf der SPS IPC Drives in Nürnberg statt.


Weitere Informationen:

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at