Bitte wählen Sie Ihren Standort, um direkt auf die entsprechende Pilz Landes-Homepage zu gelangen. Sollte Ihr Land nicht auswählbar sein, klicken Sie hier: Globale Seite

Schließen
Österreich | deutsch

Acht neue Richtlinien für den Bereich Maschinensicherheit

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC und EMV-Richtlinie 2014/30/EC: Änderungen im von der EU-Kommission veröffentlichten Amtsblatt mit acht neu gefassten Richtlinien.

Die EU-Kommission hat im EU-Amtsblatt L 96 vom 29. März 2014 acht neu gefasste Richtlinien veröffentlicht. Die neuen Richtlinien sind ab dem 20. April 2016 bindend anzuwenden. Für Maschinenbauer sowie -betreiber haben vor allem die neue Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC und die EMV-Richtlinie 2014/30/EC besondere Relevanz.


Niederspannungsrichtlinie und EMV-Richtlinie überarbeitet

Die Niederspannungs- sowie die EMV-Richtlinie sind überarbeitet worden, um sie unter neuem Gesetzesrahmen an andere Richtlinien anzugleichen. Die wichtigsten Änderungen der beiden Richtlinien im Überblick:

  • Es ist nun klar geregelt, dass die erforderliche Dokumentation 10 Jahre gespeichert und verfügbar gehalten werden muss.
     
  • Dokumentationen sind in einer Sprache zu verfassen, die von lokalen Behörden bzw. den Endnutzern einer Maschine oder Anlage verstanden wird.
     
  • Auf der Maschine muss, soweit möglich, die postalische Adresse des Herstellers angegeben werden.
     
  • Die Marktaufsicht bzw. die zuständigen nationalen Behörden sind auch durch den Importeur bzw. den Vertreiber zu informieren, wenn Sicherheits- oder Konformitätsprobleme auftreten bzw. vermutet werden.


Geänderte Richtlinien im Überblick

Im aktuellen Amtsblatt sind zusätzlich folgende Richtlinien angepasst worden:

  • Aufzugsrichtline 2014/33/EC
  • ATEX-Richtlinie 2014/34/EC
  • Druckbehälter Richtlinie 2014/68/EC
  • Richtlinie für nichtselbsttätige Waagen 2014/31/EC
  • Messgeräte Richtlinie 2014/32/EC
  • Richtlinie über Explosivstoffen für zivile Zwecke 2014/28/EC


Weitere Informationen:

Amtsblatt L96 vom 29. März 2014 zum Download

Sicherheitskompendium mit Informationen rund um den Umgang mit Normen