PNOZsigma Sicherheitsrelais

Not-Aus-Relais für maximale Funktion in minimaler Baubreite

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma verbinden langjährige Erfahrung mit modernster Sicherheitstechnik von heute. Mit wenig Aufwand erreichen Sie mit dem Not-Aus-Schaltgerät das Maximum an Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Mit besonders schmalen Gehäusebreiten und umfassender Funktionsvielfalt in jedem Gerät bietet das Not-Aus-Relais maximale Funktion in minimaler Baubreite. Setzen Sie Sicherheitstechnik noch platzsparender, flexibler, schneller und effizienter um.

Anwendungen und Merkmale des Not-Aus-Schaltgeräts

Notausschaltgerät Merkmale

Neben der sicheren Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken, Zweihandbediengeräten und Zeit stehen Ihnen eine Reihe von besonderen Funktionen wie sichere Drehzahlüberwachung oder sichere Bremsenansteuerung zur Verfügung. Zahlreiche Geräte sind für den Einsatz in Höhen bis 5000 Meter geeignet. Nutzen Sie PNOZsigma auch für Ihre Applikation!

  1. schnelle Installation: mit push-in-Federkraftklemmen
  2. um 20 % reduzierter Verdrahtungsaufwand: Kontakterweiterung über Verbindungsstecker
  3. einfache Projektierung: alle Gerätevarianten mit einheitlicher Klemmenbezeichnung und Klemmenposition: Damit können Sie die Anschlüsse und Geräte bei Projektierung, Installation und Diagnose stets schnell zuordnen
  4. maximale Flexibilität: einstellbare Betriebsarten und Zeitfunktionen
  5. sekundenschnelle Diagnose: über 6 LED-Anzeigen – keine externen Messgeräte erforderlich
  6. Schnellmontage durch Rastfedern: ohne Verwendung von Werkzeug
  7. manipulationssicher: verschließbare Abdeckung der Einstell-Elemente

Anwendungsmöglichkeiten PNOZsigma Sicherheitsschaltgeräte

PNOZsigma Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Bei der Überwachung von Not-Halt, Schutztüren oder der Überwachung von Lichtgittern kommt pro Sicherheitsfunktion ein PNOZsigma Sicherheitsrelais zum Einsatz. Einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten und Features der einzelnen Geräte finden Sie nachfolgend.

Typ PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Not-Halt
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Schutztür
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lichtgitter    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Ausgangskontakte (sicher) 2 3 2 3 3
Breite in mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Sonderzulassungen - - - - Brennersteuerung/
Feuerungstechnik EN 50156-1

Direkt zum E-Shop

PNOZsigma Sicherheitsrelais für die Zweihandüberwachung

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s6 und PNOZ s6.1 der Produktfamilie PNOZsigma finden bei der sicheren Überwachung von Zweihandtastern ihre Anwendung. Beide Geräte genügen den Anforderungen der Norm EN 574 für die sichere Zweihandüberwachung.

  • PNOZ s6: Zweihandüberwachung Typ IIIC. PL e nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 3 nach IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Zweihandüberwachung Typ IIIA. PL c nach EN ISO 13849-1 und SIL CL 1 nach IEC 62061

Direkt zum E-Shop

PNOZsigma Sicherheitsrelais für die Zeitüberwachung

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZ s5 und PNOZ s9 sind als Zeitrelais zur Überwachung von Not-Halt, Schutztür oder Lichtgitter einsetzbar. Das Zeitrelais PNOZ s5 ist ein Grundgerät und verfügt über eine Rückfallverzögerung. Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ s9 können Sie als rückfall-, anzugsverzögertes oder wischendes Zeitrelais verwenden. Zudem kann es in Verbindung mit einem Grundgerät als verzögerte oder unverzögerte Kontakterweiterung eingesetzt werden.

  • PNOZ s5: 1/2-kanalige Beschaltung, rückfallverzögert, erfüllt EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanalige Beschaltung, rückfallverzögert, anzugsverzögert, wischend, als Grundgerät oder als Kontakterweiterung nutzbar

Direkt zum E-Shop

Sicherheitsrelais PNOZsigma - Kontakterweiterung

Die Kontakterweiterungen der Produktfamilie PNOZsigma dienen zur Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung. Sie werden in Form von Erweiterungsgeräten zur Erhöhung der Anzahl an Sicherheitskontakten eines Grundgeräts eingesetzt.

Typ Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Ausgangskontakte (sicher) Halbleiterausgänge (sicher) Breite in mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Direkt zum E-Shop

Unser Produktspektrum: PNOZsigma

Zweihandüberwachung

Sicherheitsschaltgeräte der Produktfamilie PNOZsigma für die sichere Überwachung von Zweihandtastern. Zwei Varianten sind verfügbar: Typ IIIC und Typ IIIA nach EN 574.

Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, Lichtschranken

Die Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma überwachen Not-Halt, Schutztüren oder Lichtschranken. Pro Sicherheitsfunktion kommt ein Sicherheitsschaltgerät PNOZ zum Einsatz.

Kontakterweiterungen

Unverzögerte Kontakterweiterungen der Produktfamilie PNOZsigma zur Kontaktvervielfältigung und Kontaktverstärkung. Diese dienen als Erweiterungsgeräte der Sicherheitskontakte eines Grundgeräts. Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte bzw. Sicherheitssteuerungen mit Rückführkreisüberwachung.

Zubehör

Zubehör für die Sicherheitsschaltgeräte PNOZsigma, wie z.B. Klemmen, Verbindungsstecker und Abschlussstecker.

Zeitüberwachung

Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ s5 hat eine Rückfallverzögerung und ist als Zeitrelais einsetzbar. Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ s9 können Sie als Zeitrelais, wischend, oder als Kontakterweiterung einsetzen.

Sicherer Drehzahlwächter PNOZ s30

Drehzahlwächter zur sicheren Überwachung von Stillstand, Drehzahl, Position und Drehzahlbereich. Überwachung der Drehrichtung erfolgt nach EN ISO 13849-1 bis PL e und nach EN IEC 62061 bis SIL CL 3.

Sicherheitsrelais PNOZ s50 - sichere Bremsenansteuerung

Das Sicherheitsrelais PNOZ s50 eignet sich für die sichere Bremsenansteuerung und Überwachung von Haltebremsen oder Sicherheitsbremsen.

Sicherer Spannungswächter PNOZ s60

Das Spannungsüberwachungsgerät dient als Einrichtung zur sicheren Überwachung von spannungsfrei geschalteten 1- bzw. 3-Phasen-Netzen mit Neutralleiter.
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032

Europa

  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Spanien: +34 938497433
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Russland: +7 495 6654993
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Dänemark: +45 74436332
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Belgien: +32 9 321 75 70

Asien-Pazifik

  • China: +86 400-088-3566
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Thailand: +66 210 54613
  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Singapur: +65 6829 2920