Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6Z000002","name":"PSEN enc sincos 4096 hs","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237084","0010600223708480JA"]}
Som på fig.
PSEN enc sincos 4096 hs
Produktnummer: 6Z000002
Sikker inkrementel encoder, 4096 impulser pr. omdrejning, med sin/cos-
interface, hulaksel op til 12 mm, pasfeder-kompatibel.
Styk
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
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 24 V |
Effektforbrug DC | 0.48 W |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 90 °C |
Maks. relativ luftfugtighed | 98% |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 100g |
Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Tilslutningstype | M23, 12-polet |
Husets materiale | Aluminium |
Mål, højde | 90.6 mm |
Mål, bredde | 58 mm |
Mål, dybde | 61 mm |
Nettovægt | 357 g |
Bruttovægt | 545 g |
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
Harmonized System Code | 90318020 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-kode | 4046548095104 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27270502 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001486 |
Volumen | 3.357 |