Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"Z9000019","name":"RevPi Con MBus ext. module 868 MHz","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780TC"]}
Som på fig.
RevPi Con MBus ext. module 868 MHz
Produktnummer: Z9000019
Med RevPi Con M-bus kan RevPi Connect udstyres med 868 MHz Wireless M-
bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et
SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke ved
levering), kabinet... Mere
Styk
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Med RevPi Con M-bus kan RevPi Connect udstyres med 868 MHz Wireless M- bus. Udvidelsesmodulet har på fronten et SMA-hunstik til tilslutning af en antenne (antenne medfølger ikke ved levering), kabinetmål (H x B x D): 96 x 22,5 x 110,5 mm, kapslingsklasse: IP 20.
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA |
Teknisk data
Mekaniske data
Mål, højde | 96 mm |
Mål, bredde | 22.5 mm |
Mål, dybde | 110.5 mm |
Nettovægt | 77 g |
Bruttovægt | 87 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 84714900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-kode | 4046548096019 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001604 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
Connector for CON Bridge Module
Z9000021
Jumper til ConBridge til forbindelse af de enkelte Revolution Pi-
moduler. Passer kun til RevPi Connect i forbindelse med RevPi Con-
udvidelsesmoduler.