Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"C1000038","name":"Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Som på fig.
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Produktnummer: C1000038
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, lige, A-kodet,
ledertværsnit: 5 x 0,34 mm², kabellængde: 0,5 m
Styk
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
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
Dimensioneringsstrøm | 4 A |
Typ. ledermodstand K1 | <= 55,4 ohm/km ved 20 °C |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -40 - 85 °C |
Omgiv. temp. med UL | 80 °C |
Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
Mekaniske data
Stiktype 1 | 5-pol. M12-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Kodning af M12-stik 1 | A-kodet |
Materiale gevindring stik 1 | CuZn forniklet |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Tætningsmateriale | FKM |
Hunstikkenes materiale | CuZn |
Ledningsmateriale K1 | Cu |
Isolationsmateriale ledning K1 | PP (9Y) |
Kabeltype K1 | LiF9Y11Y |
Kabellængde | 0.5 m |
Farve på kabelkappe 1 | sort |
Husets farve | gul, som RAL 1003 |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 8 x Ø |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 5.5 mm |
Ledernes tværsnit | 0.34 mm² |
Ledertværsnit AWG K1 | 22 |
Snoning K1 | 5 ledere omkring kerne |
Afskærmning K1 | nej |
Antal ledere | 5 |
Godkendelser af kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Godkendelser af hanstik 1 | UL94 V-2 |
Halogenfri | Ja |
Oliebestandighed | bestandig |
Uantændelighed |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Drejningsmom. Låseskrue | 0,4 Nm |
Nettovægt | 29 g |
Bruttovægt | 32 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548102864 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |