text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 produkter fundet
PMCprotego D.06/000/0/0/2/208-480VAC
8176102
Servoforstærker, permanent udgangsstrøm ved 3 x 400 V AC: 6 A, spidsudgangsstrøm i 2 s: 18 A, spidsudgangsstrøm i 5 s: 1 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.12/000/0/P/2/208-480VAC
8176423
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.24/000/0/P/2/208-480VAC
8176424
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.48/000/0/0/2/208-480VAC
8176425
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax (5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA ...

På forespørgsel
PMCprotego D.72/000/0/0/2/208-480VAC
8176426
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; Imax (5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kV ...

På forespørgsel
PMCprotego D.06/100/0/0/2/208-480VAC
8176534
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

På forespørgsel
PMCprotego D.06/010/0/0/2/208-480VAC
8176530
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

På forespørgsel
PMCprotego D.03/100/0/0/2/208-480VAC
8176524
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (2 s) = 9 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in ...

På forespørgsel
PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC
8176544
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...

På forespørgsel
PMCprotego D.24/010/0/P/2/208-480VAC
8176570
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.24/200/0/P/2/208-480VAC
8176573
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC
8176540
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA ...

På forespørgsel
PMCprotego D.12/010/0/P/2/208-480VAC
8176550
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.24/200/0/0/2/208-480VAC
8176563
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...

På forespørgsel
PMCprotego D.72/030/0/C/2/208-480VAC
8176687
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 72 A; Imax (5 sec.) = 140 A; Power consumpti ...

På forespørgsel
PMCprotego D.06/030/0/C/2/208-480VAC
8176535
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 6 A; Imax (2 sec.) = 18 A; Imax (5 sec.) = 1 ...

På forespørgsel
PMCprotego D.12/A00/0/0/2/208-480VAC
8176547
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 12 A; Imax (5 sec.) = 24 A; Power consumptio ...

På forespørgsel
PMCprotego D.06/A00/0/0/2/110-230VAC
8176854
Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 6,0 A; Imax (2 sec.) = 18,0 A; Imax (5 sec.) ...

På forespørgsel
PMCprotego D.06/A00/0/0/2/208-480VAC
8176639
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...

På forespørgsel
PMCprotego D.01/A00/0/0/2/208-480VAC
8176609
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (2 sec.) = 9 A; Imax (5 sec.) = 6 ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug