text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 produkter fundet
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1b 1switch
541162
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1a   1switch
541061
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafsta ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x pakke = 1 stk. aktuator.

På forespørgsel
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
541159
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, underst ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
541209
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 0,15 m kabel, kan sættes i serieforbindelse, underst ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
541014
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse t ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1p   1switch
541060
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
541064
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik, med 1,5 m kabel, én aktiveringsretning, understøttelse t ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
541211
RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
541259
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, kan sættes i serieforbindelse, IP67, typ. tasteafstand 11 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2p   1switch
541260
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2a   1switch
541261
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, én aktiveringsretning, IP69K, typ. tasteafstand 11 m ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2n   1switch
541253
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug