text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
48 produkter fundet
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

På forespørgsel
PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator
541382
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD1.

På forespørgsel
PSEN cs3.1n   1switch
541053
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand afhængig af ak ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
541203
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
541103
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1n   1switch
541153
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, én aktiveringsretning, IP67, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit
541112
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9 ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
541010
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tast ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
541110
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP67, tast ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
541011
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1p   1switch
541160
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1a   1switch
541161
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, én aktiveringsretning, IP6K9K, typ. tasteafstand 11 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
541210
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, kan sættes i serieforbindelse, én aktiveringsretning, und ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit
541012
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 10 m, én aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9 ...

På forespørgsel
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit
541114
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12/8- pol. på 1,5 m kabel, til applikationer op til SIL 3 ...

På forespørgsel
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug