text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produkter fundet
PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506333
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8- hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafst ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-50/ 1switch
506308
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand afhænger af aktuator, h ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tasteafstand 3 mm, 5 m kabe ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506334
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 10 mm, højde på udførel ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506332
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand afhængig af aktu ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4-03mm 1actuator
506300
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 18 mm, pak ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-52/ 1switch
506309
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, h ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506322
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 10 mm, 5 m kabel, højde på udførelse 18 ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506337
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8- hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafst ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506320
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand 3 mm, 5 m kabel, højde på udførelse 18 m ...

På forespørgsel
PSEN ma1.4n-50/ 1switch
506312
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 5-pol. M12-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand afhængig af aktuator, ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit
506219
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP65, LED, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12-aktuator, m ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk udførelse M12, 8-pol. M12-hanstik, IP67/69, tasteafs ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk udførelse M12, 8-pol. M12-hanstik, IP67/69, tasteafs ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk udførelse M12, med 10 m kabel, LED, IP67/69, tasteaf ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, cylindrisk udførelse M12, 5-pol. M12-hanstik, uden LED, IP67/69, tasteafstand afhæng ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug