text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produkter fundet
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...

På forespørgsel
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...

På forespørgsel
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...

På forespørgsel
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP67, tasteafsta ...

På forespørgsel
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...

På forespørgsel
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...

På forespørgsel
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...

På forespørgsel
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...

På forespørgsel
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...

På forespørgsel
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer me ...

På forespørgsel
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = ...

På forespørgsel
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke =1 stk. med ak ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, til applikationer med PSEN ix1, pakke = ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12- udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke =1 stk. med M12 aktua ...

På forespørgsel
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...

På forespørgsel
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12-aktuator kodet, m ...

På forespørgsel
PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1
504225
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M ...

På forespørgsel
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
504228
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, til appl ...

På forespørgsel
PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
504227
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, højde på udførelse 13 mm, IP6K9K, tasteafstand 8 mm, pakke = ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug