Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-stik, rund M30-
udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. uden ak ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, M8-hanstik, rund M12-
udførelse, IP67, til applikationer med PSEN ix1, pakke = 1 stk ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 3 n/o, rund M12-udførelse, IP65, LED,
tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. med M12-aktuator, m ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8-
hanstik med 50 mm pigtail, LED, IP67, tasteafstand 1 ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, 8-pol. M8-
hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafst ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, med 10 m kabel, LED, IP67/69, tasteaf ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, 8-pol. M12-hanstik, IP67/69, tasteafs ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, 8-pol. M12-hanstik, IP67/69, tasteafs ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, med 10 m kabel, LED, IP67/69, tasteaf ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, cylindrisk udførelse M12, 5-pol.
M12-hanstik, uden LED, IP67/69, tasteafstand afhæng ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, med 10 m kabel, LED, IP67/69, tasteaf ...
På forespørgsel
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse
M12, IP69, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 aktuator, rustfr ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, cylindrisk
udførelse M12, med 10 m kabel, LED, IP67/69, tasteaf ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 1hjæl ...
På forespørgsel
Sikkerhedssensor til stillingsovervågning af bevægelige
sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3, 2 n/o, 5-pol ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.