text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
30 produkter fundet
PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch
522126
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP69K, med 5 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af a ...

På forespørgsel
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. ...

På forespørgsel
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på ud ...

På forespørgsel
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse, Mxx, IP67, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, ...

På forespørgsel
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP6K9K, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, hø ...

På forespørgsel
PSEN 2.1p-20/8mm/1switch
522120
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på ud ...

På forespørgsel
PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch
522121
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 8 mm, højde ...

På forespørgsel
PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch
523121
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rund M30-udførelse, IP67, LED, tasteafstand 8 mm, til appli ...

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch
506404
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde ...

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch
506400
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på ud ...

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch
506402
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på ud ...

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch
506403
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde ...

På forespørgsel
PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch
506401
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik, rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde ...

På forespørgsel
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug