Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, rektangulær udførelse,
IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførelse 13 mm, pak ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 3 mm, højde ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, LED, IP67, tasteafstand 6 mm, højde ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på ud ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, højde på udførels ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 6 mm, højde på ud ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 3 mm, til serieforbinde ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med
LED, rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse, IP69K,
med 5 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af a ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, rektangulær udførelse, IP69K, med
10 m kabel (PUR), tasteafstand afhængigt af aktuat ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, til applikatio ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse,
IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pa ...
På forespørgsel
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
rund aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M8- ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rund M30-udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, pakke = 1 stk. ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse,
IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pa ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik,
rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, højde på ud ...
På forespørgsel
Berøringsfri, magnetisk sikkerhedsafbryder PSENmag, medsikkerhedsafbryder og
kantet aktuator, ATEX-certifikat, 4-polet M ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, rektangulær udførelse,
IP6K9K, tasteafstand 8 mm, højde på udførelse 13 mm, pa ...
På forespørgsel
Magnetisk sikkerhedsafbryder 1 n/o 1 n/c, 4-pol. M8-hanstik med
LED, rektangulær udførelse, IP67, tasteafstand 8 mm, høj ...
På forespørgsel
Aktuator til magnetisk sikkerhedsafbryder, cylindrisk udførelse,
Mxx, IP67, tasteafstand afhængigt af aktuator 8/12 mm, ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.