Sikkerhedsscanneren PSENscan

Produktiv områdeovervågning – også i serieforbindelse!

Produktbillede af PSENscan

Sikkerhedsscannerne PSENscan giver dig mulighed for todimensionel områdeovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til bygningsforholdene kan sikkerhedsscannerne integreres optimalt i mange forskellige applikationer. Sikkerhedsscanneren PSENscan er især velegnet til stationær og mobil områdesikring samt adgangssikring.

Brug PSENscan Configurator til hurtig og komfortabel konfiguration af alle nødvendige parametre til drift af din sikkerhedsscanner PSENscan! Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne PSSuniversal får du en rentabel, komplet løsning fra én og samme leverandør.

Optimal sikring af farlige områder – med sikkerhedsscannere

Stationær sikring af farezoner

Stationær sikring af farezoner

Sikkerhedsscannerne PSENscan registrerer, når en person nærmer sig en farlig bevægelse. Når advarselszonen betrædes, sker der en kontrolleret nedbremsning af den farlige bevægelse, og når beskyttelseszonen betrædes, stoppes bevægelsen.

Video: Sikring af farezoner

Overtrædelsesbeskyttelse

Overtrædelsesbeskyttelse

I farezoner med dårligt overblik registrerer sikkerhedsscannerne PSENscan, hvor der befinder sig personer. På denne måde forhindrer de, at den farlige bevægelse sættes i gang igen.

Video: Overtrædelsesbeskyttelse

Adgangssikring

Adgangssikring

Sikkerhedsscannerne PSENscan sikrer optimalt, at personer ikke får adgang til farezoner. Derudover egner de sig takket være integrerede muting-indgange også til applikationer, hvor materiale føres til og fra samtidigt.

Video: Adgangssikring

Overblik over alt – fordele ved sikkerhedsscanneren PSENscan

  • Enkel integration ved hjælp af kompakt kabinet samt fri konfiguration af beskyttelses- og advarselszonerne
  • Samtidig overvågning af op til tre separate beskyttelseszoner samt konfiguration af op til 70 konfigurationer, der kan skiftes
  • Serieforbindelse af op til 4 scannere
  • Integreret betjeningsdisplay til direkte modtagelse af informationer
Produktbillede af PSENscan nærbillede
PSENscan forbundet i serie

Serieforbundne sikkerhedsscannere af typen PSENscan

  • Besparelsespotentiale i forbindelse med ledningsføring takket være Master-Encoder-variant
  • Enkel og fleksibel håndtering takket være høj opløsning på 30, 40, 50, 70 og 150 mm
  • Høj grad af tilgængelighed med omfattende tilbehør som f.eks. det udskiftelige hoved- og hukommelsesmodul
  • Velegnet til mange forskellige applikationer takket være mulighed for anvendelse i intervallet for omgivende temperaturer fra -10 til + 50 °C

Sikkerhedsscannerens egenskaber

  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d/kat. 3) og IEC 61508 (SIL 2)
  • Åbningsvinkel: 275 grader
  • Rækkevidde: 3 resp. 5,5 m sikkerhedszone, 40 m advarselszone
  • Reaktionstid: 62 ms
  • Kapslingsklasse: IP65
  • Enkel konfiguration med PSENscan Configurator
  • Yderligere funktioner for Light-, Master- og Subscriber-varianten: Muting, EDM, Override
  • Yderligere funktioner for Master-varianten: Genstart i overensstemmelse med EN ISO 61496-3, vertikale applikationer
Sikkerhedsscannerens åbningsvinkel

Fleksibel løsning til dine applikationer

Sikkerhedsscanneren PSENscan sikrer produktiv områdeovervågning for din applikation – uanset om det er alene, i serieforbindelse eller i tilfælde af udskiftning.
Mulighed for overvågning af op til 3 sikkerhedszoner.

Sikkerhedsscannerens brancheanvendelse

Overvågning af op til 3 sikkerhedszoner

Samtidig overvågning af op til 3 sikkerhedszoner

Med PSENscan kan op til tre sikkerhedszoner overvåges samtidigt og uafhængigt af hinanden. Kun den del af anlægget, som betrædes af en person, stoppes. På denne måde kan dit anlægs sikkerhedsafstande optimeres. Dette sørger for, at dit anlæg får øget produktivitet og bedre ergonomi – samtidig med optimal sikkerhed.

Kodning sikrer et

Kodningen sikrer et "naboskab uden forstyrrelser"

To sikkerhedsscannere, der ikke er serieforbundne, kan takket være kodning anvendes fleksibelt tæt ved siden af hinanden. Det øger maskinens og anlæggets tilgængelighed og afkorter produktionstiden.

Høj grad af tilgængelighed takket være Fast Replacement

Høj grad af tilgængelighed takket være Fast Replacement

Sikkerhedsscannerne PSENscan har udskifteligt hukommelsesmodul. Hvis der i tilfælde af beskadigelse anvendes en anden laserscanner (samme model), kan konfigurationen ganske enkelt overføres til det nye modul.

Sikring af førerløse transportsystemer (AGV-systemer)

Yderligere oplysninger

Vores produktprogram: Sikkerhedsscannere

Sikkerhedsscanneren PSENscan

Sikkerhedsscanneren PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter.

Tilbehør til PSENscan

Perfekt tilpasset til sikkerheds-laserscanneren PSENscan: Kompatibelt tilbehør til hurtig og enkel montering.
Hovedkontor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland

Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Teknisk support

Telefon: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexico: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Østrig: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Rusland: +7 495 6654993
  • Spanien: +34 938497433
  • Danmark: +45 74436332
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Tyskland: +49 711 3409 444
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Tyrkiet: +90 216 5775552
  • Holland: +31 347 320477
  • Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
  • Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Storbritannien: +44 1536 460866

Asien-Stillehavs-regionen

  • Sydkorea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailand: +66 210 54613
  • Kina: +86 400-088-3566
  • Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334