text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
12 produkter fundet
PSEN opII3H-s-30-075
632024
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 750 mm uden dødzone, forsyni ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-150
632029
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1500 mm uden dødzone, forsyn ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-015
632020
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 150 mm, forsyningsspænding 2 ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-135
632028
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1350 mm uden dødzone, forsyn ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-105
632026
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1050 mm uden dødzone, forsyn ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-180
632031
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1800 mm uden dødzone, forsyn ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-165
632030
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1650 mm uden dødzone, forsyn ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-030
632021
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 300 mm uden dødzone, forsyni ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 450 mm uden dødzone, forsyni ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-090
632025
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 900 mm uden dødzone, forsyni ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-060
632023
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 600 mm uden dødzone, forsyni ...

På forespørgsel
PSEN opII3H-s-30-120
632027
Sikkerhedslysgitter, type 3, PL d, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelseszonehøjde 1200 mm uden dødzone, forsyn ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug