Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSEN op2H-A-30-150/1

631048
PSEN op2H-A-30-150/1
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 1500 mm. Features: Muting, no dead zones UB 24 V DC; connector M12, sender: 5-pin, receiver: 12-pin/5-pin. No pigtail cables are supplied with the unit, order no.: Sender: 631055, receiver muting: 631057.

På forespørgsel
on request
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Sensorprincip: optisk
Type iht. EC 61496: 2
Antal stråler: 80
Højde på beskyttelsesområde: 1500 mm
Driftsområde (m): 0,2 - 20,0
Reaktionstid: 20.00 ms
Antal OSSD-udgange: 2
Muting: ja
Afblænding: nej
Kaskadekobling: nej
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: DC
Kapslingsklasse, kabinet: IP65
Anvendelse iht.: EN 61496-1, IEC 61496-2
Sikkerhedskomponentens opløsning: 30 mm
Mål, bredde: 35.0 mm
Mål, højde: 1506.3 mm
Mål, dybde: 40.8 mm
Bruttovægt: 7000 g
Nettovægt: 3650 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 50 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades