text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produkter fundet
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor T-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.

På forespørgsel
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor enkelt Muting-arm til basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiv.

På forespørgsel
PSEN op muting bracket kit
630824
Fastgørelsessæt til fastgørelse af to Muting-arme på et basis- lysgitter fra serien PSEN opXX-xx-xxx/1.

På forespørgsel
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Sensorenhed L-Muting-arm med passiv reflektorenhed og passende holder på basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1.

På forespørgsel
PSEN op cascading bracket
631061
Fastgørelsessæt til montering uden dødzoner af to Advanced-lysgitre om hjørne.

På forespørgsel
PSEN op Advanced Programming Adapter
631070
Programmeringsadapter til PSEN opXX-A-serien. Alle funktioner (muting,blanking, kaskadeopkobling) for lysgitret i Advanc ...

På forespørgsel
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor enkelt Muting-arm til basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1, passiv.

På forespørgsel
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 165 cm til en strål ...

På forespørgsel
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 120 cm til en strål ...

På forespørgsel
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 100 cm til en strål ...

På forespørgsel
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Integreret spejl til kropsbeskyttelsesopløsning inklusive PSEN op Protective Column med en længde på 165 cm til en strål ...

På forespørgsel
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
En-kanals-lysgitter / modtager med NO/NC-udgange, kan anvendes som mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsst ...

På forespørgsel
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Reflekslysføler med NO/NC-udgange, der kan anvendes som mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-p ...

På forespørgsel
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
En-kanals-lysgitter / sender, kan anvendes som mutingsensor, forsyningsspænding 24 V, tilslutningsstik M12, 4-polet. Bem ...

På forespørgsel
PSEN op SL Bracket O
631182
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i O-form. Fastgørelse på endekapperne. 1 pakke = 4 monteringsvinkler ...

På forespørgsel
PSEN op SL Bracket C
631180
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i C-form. Fastgørelse på siden af profilen. 1 pakke = 2 monteringsvinkl ...

På forespørgsel
PSEN op SL Bracket L
631181
Fastgørelsessæt til lysgitre i serien PSENopt SL i L-form. Fastgørelse på siden af profilen. 1 pakke = 2 monteringsvinkl ...

På forespørgsel
PSEN op SL Testpiece F 24 mm
631186
Kontrolstav med diameter 24 mm, håndbeskyttelse

På forespørgsel
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 30 mm, håndbeskyttelse.

På forespørgsel
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 14 mm,fingerbeskyttelse.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug