text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produkter fundet
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 30 mm, håndbeskyttelse.

På forespørgsel
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Kontrolstav til kontrol af funktionen, diameter 14 mm,fingerbeskyttelse.

På forespørgsel
PSEN 2S/4S bracket
630712
Monteringsvinkel til PSEN op2S / 4S, 1 pakke = 2 stk.

På forespørgsel
PSEN op Bracket
630324
Holder til PSEN op1.1 / 1.2, reflektor.

På forespørgsel
PSEN op Reflector
630323
Reflektor til PSEN op3.3.

På forespørgsel
PSEN op Bracket kit
630325
Vinkelholder til PSENopt.

På forespørgsel
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Monteringsvinkel til PSEN op4F/H.../1 og PSEN op2H.../1, drejelig udførelse, 1 pakke = 4 stk.

På forespørgsel
PSEN op Mirror-165/1
630904
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 165 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 165 cm. Til direkte ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 PMMA Altuglas-plader i længden 90 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 PMMA Altuglas-plader i længden 60 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 PMMA Altuglas-plader i længden 75 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhed ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 PMMA Altuglas-plader i længden 105 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

På forespørgsel
PSEN op Mirror-090/1
630902
Omdirigeringsspejl 80 mm bredt med længden 90 cm. Kan anvendes med alle lysgitre i PSENopt-serien < 90 cm. Til direkte m ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5 PMMA Altuglas-plader i længden 135 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 PMMA Altuglas-plader i længden 120 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

På forespørgsel
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 PMMA Altuglas-plader i længden 150 cm med tilhørende fastgørelsesvinkler til beskyttelse af frontpladen på et sikkerhe ...

På forespørgsel
PSEN op67-69K-075/1
630934
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 75 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kaps ...

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug