text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
12 produkter fundet
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 150 mm, forsyningsspænd ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 450 mm, forsyningsspænd ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 750 mm, forsyningsspænd ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 600 mm, forsyningsspænd ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1050 mm, forsyningsspæn ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 900 mm, forsyningsspænd ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1500 mm, forsyningsspæn ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1650 mm, forsyningsspæn ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1350 mm, forsyningsspæn ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1200 mm, forsyningsspæn ...

På forespørgsel
PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Sikkerhedslysgitter, type 2, PL c, håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1800 mm, forsyningsspæn ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug