Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PIT es backplate symbol

400334
PIT es backplate symbol
PITestop backplate with external diameter 75 mm with E-STOP matching all pushbuttons except PIT es2 and PIT es5 - not suitable for the PIT es box and the slimline surface mount box.

På forespørgsel
on request
Typeafprøvninger: CE
Mål, bredde: 75.0 mm
Mål, højde: 1.0 mm
Bruttovægt: 6 g
Nettovægt: 3 g
Omgivelsestemperatur: -30 - 85 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades