Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSS u2 ES 4DO SR 0.5A

328421
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 2 relay outputs, volt-free 2 A.

På forespørgsel
 
Typeafprøvninger: CE
Mål, bredde: 12.5 mm
Mål, højde: 110.8 mm
Mål, dybde: 75.3 mm
Bruttovægt: 54 g
Nettovægt: 38 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades