text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
18 produkter fundet
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, impulsforlængelse, udgange 24 V DC 0,25 A,kortslutningssikret, overbelast ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, impulsforlængelse, udgange 24 V DC 0,25 A,kortslutningssikret, overbelast ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, impulsforlængelse, udgange med 24 V DC, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nø ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange, 2 spændingsområder, -12 - 12 V, -10 - 10 V, med kortslutningsregistrering, ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange halvleder, 2 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange, relækontakter, sluttere, til omskiftning af ohmske og induktive belastning ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, strøm -0,1 - 25,6 mA, to- polet, differensindgang, opløsning 15 bit, strø ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, spænding, 3 måleområder: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, to-p ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange, relækontakter, skiftekontakter, til omskiftning af signal- lavspændinger, ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange halvleder, 0,5 A, en-polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 udgange, halvleder, 0,5 A, en- polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssik ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, kommunikation, 4 IO-Link Master, 3 tilstande, IO-Link-tilstand, revision v1.1, lednin ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, NPN-funktion af type 3 iht. IEC 61131-2, impulsforlængelse, 0 V DC med ek ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 6 indgange, type 3 iht. IEC 61131-2 120 V AC, beskyttelseskodning PSS u2 A CE T fås t ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 udgange, halvleder, 0,5 A, en- polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikr ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 indgange, impulsforlængelse, 24 V DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, impulsforlængelse, 24 V DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, ...

På forespørgsel
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, modstandstermometer (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug