Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSS u2 ES 16DOD 0.5A

328402
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 outputs (0.5 A), diagnostic capability.

På forespørgsel
 
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed
Anvendelsesområde: Standard
Mål, bredde: 12.5 mm
Mål, højde: 110.8 mm
Mål, dybde: 72.5 mm
Bruttovægt: 45 g
Nettovægt: 36 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades