Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 udgange, halvleder, 0,5 A, en-
polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikr ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 indgange, impulsforlængelse, 24 V
DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, impulsforlængelse,
udgange 24 V DC 0,25 A,kortslutningssikret, overbelast ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, impulsforlængelse,
udgange 24 V DC 0,25 A,kortslutningssikret, overbelast ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 16 udgange, halvleder, 0,5 A, en-
polet, PNP, kortslutningssikret, overbelastningssik ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Failsafe, kommunikation, 4 IO-Link Master, 3
tilstande, IO-Link-tilstand, revision v1.1, lednin ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, NPN-funktion af type 3
iht. IEC 61131-2, impulsforlængelse, 0 V DC med ek ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 6 indgange, type 3 iht. IEC 61131-2
120 V AC, beskyttelseskodning PSS u2 A CE T fås t ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 8 indgange, impulsforlængelse, 24 V
DC med ekstra spændingsfordelingsmodul, 1 række, ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, impulsforlængelse,
udgange med 24 V DC, 1 række, klemmeblok PSS u2 T 8 nø ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange, 2 spændingsområder, -12 -
12 V, -10 - 10 V, med kortslutningsregistrering, ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange halvleder, 2 A, en-polet,
PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret, ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange, relækontakter, sluttere,
til omskiftning af ohmske og induktive belastning ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, strøm -0,1 - 25,6 mA, to-
polet, differensindgang, opløsning 15 bit, strø ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, spænding, 3 måleområder:
-12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, to-p ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange, relækontakter,
skiftekontakter, til omskiftning af signal- lavspændinger, ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 udgange halvleder, 0,5 A, en-polet,
PNP, kortslutningssikret, overbelastningssikret ...
På forespørgsel
PSS u2, elektronikmodul, Standard, 4 indgange, modstandstermometer (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.