Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSS u2 ES 6DI 120V AC

328308
PSS u2 ES 6DI 120V AC
Standard I/O-Electrionic Module, 6 Digital Inputs 120V AC

På forespørgsel
 
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed
Mål, bredde: 12.5 mm
Mål, højde: 110.8 mm
Mål, dybde: 72.5 mm
Bruttovægt: 52 g
Nettovægt: 35 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades