Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PSS u2 ES 16DI

328303
PSS u2 ES 16DI
Electronic module digital inputs and outputs, with standard function, 16 inputs.

På forespørgsel
 
Typeafprøvninger: CE
Mål, bredde: 12.5 mm
Mål, højde: 110.8 mm
Mål, dybde: 72.5 mm
Bruttovægt: 50 g
Nettovægt: 33 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades