Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PNOZ mm0p-T

772010
PNOZ mm0p-T
Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

På forespørgsel
on request
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Version til belastet miljø: udvidet temperaturområde
Antal digitale indgange: 12
Antal konfigurerbare I/O: 8
Antal testpulsudgange: 4
Antal halvlederudgange: 4
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: DC
Effektforbrug DC: 35.0 W
Tilladt antal udvidelsesmoduler: 0
HL-udgang 1-polet, PNP, kat. 3: 4
Mål, bredde: 45.0 mm
Mål, højde: 100.0 mm
Mål, dybde: 120.0 mm
Bruttovægt: 245 g
Nettovægt: 230 g
Omgivelsestemperatur: -25 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades