Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PNOZ mm0.2p

772002
PNOZ mm0.2p
Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

På forespørgsel
on request
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Version til belastet miljø: Standard
Antal digitale indgange: 12
Antal konfigurerbare I/O: 8
Antal testpulsudgange: 4
Antal halvlederudgange: 4
Antal sikre virtuelle udgange: 32
Maks. dataoverførselstid: 35 ms
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: DC
Effektforbrug DC: 35.0 W
Tilladt antal udvidelsesmoduler: 1
HL-udgang 1-polet, PNP, kat. 3: 4
Antal sikre virtuelle indgange: 32
Mål, bredde: 45.0 mm
Mål, højde: 100.0 mm
Mål, dybde: 120.0 mm
Bruttovægt: 255 g
Nettovægt: 236 g
Omgivelsestemperatur: 0 - 60 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades