text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 produkter fundet
USB Memory 512MB
779213
USB-lager, 512 MB, til PNOZ m B1, basismodul PNOZmulti 2.

På forespørgsel
PNOZ MSI6P ADAPTER ELAU 9/9 4 m
773873
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 9-pol.encodertilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 4 m, til ELAU.

På forespørgsel
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 1 sæt.

På forespørgsel
Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
793543
Indstikbar skrueklemme, feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 sæt.

På forespørgsel
Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.
783543
Fjederklemmer, til feltbusmoduler på PNOZ mm0.xp, 10 sæt.

På forespørgsel
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Slutterminering på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).

På forespørgsel
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5 m, adapterkabel til hastighedsovervågning til ELAU PACDrive3.

På forespørgsel
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).

På forespørgsel
Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
783541
Fjederklemmer, PNOZ mml2p, 10 sæt.

På forespørgsel
Spring terminals PNOZ mml2p
783540
Fjederklemmer, PNOZ mml2p, 1 sæt.

På forespørgsel
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Fjederklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sæt.

På forespørgsel
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Fjederklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sæt.

På forespørgsel
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 sæt.

På forespørgsel
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 sæt.

På forespørgsel
Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.
793541
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mml2p, 10 sæt.

På forespørgsel
Screw terminals PNOZ mml2p
793540
Indstikbare skrueklemmer, PNOZ mml2p, 1 sæt.

På forespørgsel
PNOZmulti accessory package
779126
Tilbehørspakke, sæt med indstikbare fjederklemmer PNOZmulti classic og PNOZmulti-chipkort 32 kB, pakke = 1 stk.

På forespørgsel
PNOZmulti Mini accessory package
772800
Tilbehørspakke, sæt med indstikbare fjederklemmer, 8-polet, pakke = hhv.1 stk. X1, X2, X3, X4, og PNOZmulti-chipkort 32k ...

På forespørgsel
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Adapterkabel til hastighedsvagt, RJ45-hanstik og 15-pol. encoder tilslutning, til PNOZ msXp og PNOZ s30, 2,5 m, til PARK ...

På forespørgsel
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Fjederklemmer, PNOZmulti 2 Motion Monitoring-modul 2MM, 1 sæt.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug