text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
12 produkter fundet
FB/F10/1SEC.POT 470KOHM
325110
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 1 s / 470 KOHM, tid indstil ...

På forespørgsel
FB/F10/30SEC.POT. 5MO
325406
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 30 s / 5 MOHM, tid indstill ...

På forespørgsel
FB/F11/1000SEC.
326701
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 1000 s / 10 KOHM, tid indst ...

På forespørgsel
FB/F11/180SEK.
326611
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 180 s / 10 KOHM, tid indsti ...

På forespørgsel
FB/F11/30SEC.
326401
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 30 s / 10 KOHM, tid indstil ...

På forespørgsel
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
325008
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 100 KOHM, tid indstilles ...

På forespørgsel
FB/F10/3SEC.POT. 500KO
325203
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 3 s / 500 KOHM, tid indstil ...

På forespørgsel
FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10
326901
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 4,7 KOHM, tid indstilles ...

På forespørgsel
FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10
326902
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 1 KOHM, tid indstilles m ...

På forespørgsel
FB/F11/10KO NEUTR.
326903
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, relativ skala, 0 - 10 / 10 KOHM, tid indstilles ...

På forespørgsel
FB/F11/10 SEC.
326301
Fjernbetjening til tidsrelæ, indbygningshus til styretavle til 22,5 mm, absolut skala, maks. 10 s / 10 KOHM, tid indstil ...

På forespørgsel
H-REDUZIERRING
374007
Reduktionsring, til indbygning af 22,5 mm indbygningshuse i en 30 mm gennemskæring, til montering skal der bruges 2 redu ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug