Sammenligne 0
Vejledningsvideoer
Globalt websted | dansk
Log på. Er du ikke registreret endnu? For at kunne bruge funktionerne i E-shoppen skal du registreres én gang.

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

774136
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 2 safety outputs, 1 auxiliary output in semiconductor technology UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Automatic start, connecting several devices.

På forespørgsel
on request
Typeafprøvninger: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Anvendelsesmuligheder: Tohåndsovervågning type III C
Driftsvalg: Automatisk start, to-kanals, Kortslutningsovervågning, Selvtest, med OG-indgang, med ELLER-indgang
Produktstandard: EN 60947-5-1
Standarder: EN 574 TYP III C, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Forsyningsspænding (V): 24,0
Forsyningsspændingstype: DC
Klemmetype: Skrueklemme
Klemmetype: stikbar
Antal sikkerhedsudgange uforsinket: 2 ST
Antal testimpulsudgange: 2
Stop-kategori: 0
Mål, bredde: 22.5 mm
Mål, højde: 94.0 mm
Mål, dybde: 121.0 mm
Bruttovægt: 145 g
Nettovægt: 130 g
Omgivelsestemperatur: -10 - 55 °C

Det kan tage lidt tid mens data loades

Det kan tage lidt tid mens data loades