text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
17 produkter fundet
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare skruekle ...

På forespørgsel
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjederkl ...

På forespørgsel
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjeder ...

På forespørgsel
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma-kontaktudvidelse, mulighed for kaskadesammenkobling, udgange:3 sluttekontakter, UB = 24 V DC, bredde: 17,5 mm, ...

På forespørgsel
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 3 sluttekontakter, UB = 24 V DC,bredde: 17,5 mm, indstikbar fjederklemme, kontaktgr ...

På forespørgsel
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare skruekle ...

På forespørgsel
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde: 17,5 mm, indstikbare fjeder ...

På forespørgsel
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde: 12,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kont ...

På forespørgsel
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB = 24 VDC, bredde: 12,5 mm, indstikbare fjederklemmer, u ...

På forespørgsel
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, omskiftningsbelastning: 12 A DC1, bre ...

På forespørgsel
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, omskiftningsbelastning: 12 A DC1, b ...

På forespørgsel
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare skrueklemm ...

På forespørgsel
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde: 45 mm, indstikbare fjederkl ...

På forespørgsel
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, dobbelt relæudvidelsesmodul for tilslutning til PNOZ s30, PNOZ mm0.1p og PNOZ mm0.2p, 2 separate aktiveringer ...

På forespørgsel
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 HL-sikkerhedsudgange, 1 standard HL-udgang, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indsti ...

På forespørgsel
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, dobbelt relæudvidelsesmodul for tilslutning til PNOZ s30, PNOZ mm0.1p og PNOZ mm0.2p, 2 separate aktiveringer ...

På forespørgsel
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 HL-sikkerhedsudgange, 1 standard HL-udgang, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indsti ...

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug