Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde:
17,5 mm, indstikbare skruekle ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde:
17,5 mm, indstikbare fjederkl ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde:
17,5 mm, indstikbare fjeder ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, mulighed for kaskadesammenkobling, udgange:3 sluttekontakter, UB = 24
V DC, bredde: 17,5 mm, ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 3 sluttekontakter, UB = 24 V DC,bredde:
17,5 mm, indstikbar fjederklemme, kontaktgr ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde:
17,5 mm, indstikbare skruekle ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde:
17,5 mm, indstikbare fjeder ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB 24 VDC, bredde:
12,5 mm, indstikbare skrueklemmer, kont ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 sluttekontakter, 1 HL, UB = 24 VDC, bredde:
12,5 mm, indstikbare fjederklemmer, u ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC,
omskiftningsbelastning: 12 A DC1, bre ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC,
omskiftningsbelastning: 12 A DC1, b ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB 24 V DC, bredde: 45
mm, indstikbare skrueklemm ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 8 sluttekontakter, 1 brydekontakt,UB = 24 V DC, bredde:
45 mm, indstikbare fjederkl ...
På forespørgsel
PNOZsigma, dobbelt relæudvidelsesmodul for tilslutning til PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p og PNOZ mm0.2p, 2 separate aktiveringer ...
På forespørgsel
PNOZsigma, dobbelt relæudvidelsesmodul for tilslutning til PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p og PNOZ mm0.2p, 2 separate aktiveringer ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 HL-sikkerhedsudgange, 1
standard HL-udgang, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indsti ...
På forespørgsel
PNOZsigma-kontaktudvidelse, udgange: 2 HL-sikkerhedsudgange, 1
standard HL-udgang, UB = 24 V DC, bredde: 22,5 mm, indsti ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.