Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PITestop active, sæt bestående af nødstopknap aktiverbar/deaktiverbar
med blinkfunktion, uden logo og uden nødstopsymbol ...
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med
nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågni ...
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap, IP65, diameter 68 mm (stor udgave),
uden påtryk (uden logo), indbygningsdiameter 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, driftsstop-knap IP65, LED-ringbelysning inkl.
tilslutningsmodul, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, kontaktelement, 2n/c, 1n/o, skrueklemmer.
På forespørgsel
PITestop, kontaktelement, 1n/c med overvågning, 1n/o,
skrueklemmer.
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af:
nødstopknap med kontaktelement, 2 n/c, skrueklem ...
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med
kontaktelement, 2 n/c, 1 n/o skrueklemmer.
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med
kontaktelement, 2 n/c skrueklemmer.
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af:
nødstopknap med kontaktelement, 2 n/c, 1 n/o,
sk ...
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap IP65, med beskyttelseskrave, med
nøgleoplåsning, uden Pilz-tekst på aktuatoren,
indbygningsdiamete ...
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap IP6K9K, uden logo, til hygiejneområder,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap IP65, med beskyttelseskrave, uden logo,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap IP65, nøgleafbryder, med nødstopsymbol og
med logo, indbygningsdiameter 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, nøgleafbryder,
indbygningsdiameter: 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement-sæt, bestående af nødstopknap med
nødstopsymbol og logo og kontaktelement med overvågni ...
På forespørgsel
PITestop, nødstopknap IP65, uden logo, indbygningsdiameter: 22,3 mm.
På forespørgsel
PITestop, nødstop/kontaktelement inkl. påbygningshus, sæt bestående af
nødstopknap med nødstopsymbol og logo og kontakte ...
På forespørgsel
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.