text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
14 produkter fundet
PSEN ml DHM down l 2.1
6O000006
Dørgrebsmodul til fuldt kodede og unikt fuldt kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til højre. Pakke = 1 dørgrebsmod ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM down r 2.1
6O000008
Dørgrebsmodul til fuldt kodede og unikt fuldt kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM down r 1.1
6O000007
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til højre. Pakke = 1 dørgrebsmo ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM up r 2.1
6O000004
Dørgrebsmodul til fuldt kodede og unikt fuldt kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM up l 1.1
6O000001
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsm ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM down l 1.1
6O000005
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebs ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Dørgrebsmodul til fuldt kodede og unikt fuldt kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2 monteringslasker.

På forespørgsel
PSEN ml DHM handle red
6O000011
Sort dørgreb med rød grebsindsats til PSENmlock DHM "flugtvejsoplåsningsgreb".

På forespørgsel
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes til afbryderen PSEN ml.

På forespørgsel
PSEN ml DHM extension
6O000009
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end 20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 ...

På forespørgsel
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tildækningsmuffer til tildækning af forlængerne. Pakke = 2 forlængermuffer (hver med en længde på 25 mm).

På forespørgsel
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
Sort dørgreb med gul grebsindsats til PSENmlock DHM.

På forespørgsel

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug