Den nye standard udarbejdes i øjeblikket internationalt som ISO 20607. Den fastlægger grundlæggende krav til udformningen af maskiners driftsvejledninger. Sikkerhedskomponenter er også omfattet af dette, fordi den nye standard harmoniseres med maskindirektivet. Den aktuelle udgave af den nye standard kan allerede nu bruges som et solidt grundlag for udviklingsarbejdet med maskinfremstilling. Standarden udgives formodentlig i løbet af 2019!
28. maj 2019
Hvad er den aktuelle status for den nye DIN EN ISO 20607?
Hvilken sammenhæng er der med maskindirektivet?
Bilag ZA, som er tilføjet i udkastet til standarden, fastlægger sammenhængen med maskindirektivet 2006/42/EF. Dermed gælder standarden som rettesnor for udarbejdelsen af driftsvejledninger til maskiner.
prEN ISO 20607 behandler det sikkerhedsrelevante indhold, den passende struktur og gengivelse af driftsvejledningen, hvor der samtidig tages hensyn til den betragtede maskines komplette livscyklus. Standarden fastlægger principper, som er ufravigelige, hvis man skal undgå manglende informationer. Det gælder især principperne om mulige restrisici.
Så snart DIN EN ISO 20607 offentliggøres i EU-Tidende, foreligger der en formodning om overensstemmelse med maskindirektivet 2006/42/EF, og standarden optages på listen over harmoniserede standarder. Det er i øjeblikket uvist, om der vil være en overgangsperiode. Hvis ja, må den maksimalt være på tre år. Der er også mulighed for en væsentligt kortere overgangsperiode.
Hvilken betydning har DIN EN ISO 20607 for maskinfremstilling?
Producenter af maskin- og sikkerhedskomponenter skal i god tid tage stilling til mulige konsekvenser for eksisterende og fremtidige driftsvejledninger. Hvis standarden ikke opfyldes, kan det betyde, at CE-overensstemmelsen for maskiner og sikkerhedskomponenter bortfalder!
Så snart standarden er offentliggjort, kan den bestilles i ISO Webstore mod betaling.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Tyskland
Telefon: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Amerika
- Mexico: +52 55 5572 1300
- Brasilien: + 55 11 4942-7032
- USA (afgiftsfrit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irland: +353 21 4804983
- Østrig: +43 1 7986263-444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italien: +39 0362 1826711
- Rusland: +7 495 6654993
- Spanien: +34 938497433
- Danmark: +45 74436332
- Schweiz: +41 62 889 79 32
- Tyskland: +49 711 3409 444
- Belgien: +32 9 321 75 70
- Tyrkiet: +90 216 5775552
- Holland: +31 347 320477
- Frankrig (afgiftsfrit): +33 3 88104000
- Sverige: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Storbritannien: +44 1536 460866
Asien-Stillehavs-regionen
- Sydkorea: +82 31 778 3390
- New Zealand: +64 9 6345350
- Japan: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailand: +66 210 54613
- Kina: +86 400-088-3566
- Australien (afgiftsfrit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334