Krav til sikker anvendelse af robotter (E-Learning)

Bestillingsnummer 1T000192 | Principper

Målsætning

Målet med dette kursus er at give dig en forståelse af de grundlæggende krav til robotsikkerhed. På kurset gennemgås bl.a. vurdering af risici i forbindelse med anvendelsen af robotsystemer, da der er andre risici, der gør sig gældende end ved traditionelle maskiner. De typiske foranstaltninger til risikonedsættelse og anvendelsen af forskellige sikkerhedsstrategier præsenteres. Derudover skal det sikkerhedsmæssige aspekt tages i betragtning i forbindelse med større tilgængelighed og produktivitet.

Indhold

  • Praktisk anvendelse af standarden EN ISO 10218
  • Gældende standarder for integrering af sikkerhed i robotceller
  • Risikovurdering af robotceller
  • Principper for sikkerhedsteknik og beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med robotter
  • Sikker adgang til robotcellen
  • Kontrol af farlige energikilder i robotceller
  • De mest almindelige sikkerhedsfejl ved integrering af robotsystemer
  • Typiske foranstaltninger til risikonedsættelse

Målgrupper

  • Teknisk personale, som er ansvarligt for at sikre overensstemmelse for robotsystemer, herunder maskinkonstruktører
  • Integratorer af robotsystemer
  • Servicepersonale
  • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
  • Projektingeniører på produktionsanlæg

Dine fordele

  • Lær om den korrekte anvendelse og implementering af gældende standarder og direktiver
  • Reducér sikkerhedsløsningers kompleksitet for at øge produktiviteten
  • Tag højde for mulige risici i designfasen, og prioritér i overensstemmelse hermed
  • Vurdér dine eksisterende anlæg med hensyn til sikkerhed i forbindelse med implementering af robotter
E-Learning - åben tilmelding
Varighed
4 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 8 timer
Tid
Dag 1:
Modul 1: Kl. 09.00 til kl. 11.00
Modul 2: Kl.13.00 til kl. 15.00
Dag 2:
Modul 3: Kl. 09.00 til kl. 11.00
Modul 2: Kl.13.00 til kl. 15.00
Maks. antal deltagere
15
Pris pr. deltager
DKK 4.550,-
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
E-Learning - firma tilmelding
(min. 5 deltagere)
Varighed
4 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 8 timer
Tid
Maks. antal deltagere
15
Pris pr. deltager
Efter aftale
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel