EMC-direktivet

EMC-direktivet

I tider med tiltagende integration af anlæg i netværk og øget anvendelse af elektriske apparater i nærheden af maskiner har EMC-direktivet til fastlæggelse af apparaters elektromagnetiske emission fortsat stor værdi. Elektriske apparater kan ikke kun forstyrre andre apparaters eller anlægs funktioner, men udgør også – hvis den elektromagnetiske emission ikke kontrolleres – en væsentlig sikkerhedsrisiko for menneske og maskine.

Derfor regulerer EMC-direktivet den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) for alle apparater, som tages i drift og/eller markedsføres.

EMC-direktivet finder du på den Europæiske Kommissions hjemmeside.

EMC-direktivets officielle titel

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning).

Relaterede standarder

 

EN 50370-1/-2
EN 61000-serie
EN 61326