Funktionssikkerheden betegner den del af et systems sikkerhed, som er afhængigt af, om det sikkerhedsrelaterede styringssystem fungerer korrekt. Derudover afhænger sikkerheden som regel også af andre risikoreducerende foranstaltninger, som skal overvejes i henhold til EN ISO 12100. Nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre eller hastighedsovervågning er blandt de typiske sikkerhedsanordninger, som anvendes til at sikre maskiner og anlæg. Efterhånden som maskiner og anlæg bliver mere og mere komplekse, anvendes der ud over almindelige relæer i stigende grad programmerbare styringer. Både EN ISO 13849 og IEC 62061 sørger for overensstemmelse med den internationale lovgivning, f.eks. maskindirektivet. Begge standarder er af central betydning for maskin- og anlægsproducenter, fordi mange B- og C-standarder henviser direkte til dem.
Revidering af standarderne EN ISO 13849 og IEC 62061
Begge standarder skulle opdateres for fortsat at repræsentere "det aktuelle tekniske niveau". Den nyeste udgave af IEC 62061 blev offentliggjort den 19. februar 2021. Årsagen til revidering af de to standarder var ikke kun et resultat af den rutinemæssige revidering og tilpasning til det aktuelle tekniske niveau, men også de mange diskussioner, som opstod ved det mislykkede forsøg på at kombinere de to standarder til IEC/ISO 17305.
Indholdet i IEC 62061 er velkendt, men ændringerne i EN ISO 13849 er endnu ikke afsluttet; man ved dog, at begge nye udgaver indeholder følgende:
- en beskrivelse af specifikationerne af sikkerhedskravene, inklusive informationer som
- driftstyper, hvor funktionen er aktiv (altid, kun ved vedligeholdelse osv.)
- hvordan sikkerhedsfunktioner overvåges
- hvornår og hvordan sikkerhedsfunktioner testes
- den tilhørende fejlreaktion
- reaktionstider
- Ændret metodik til definition af det nødvendige sikkerhedsniveau (PL eller SIL)
- Ændrede krav til applikationssoftwaren afhængigt af kompleksiteten og de valgte programmeringssprog
- Tilladelse til, at undersystemer, som er udviklet ud fra den ene standard, kan anvendes i den anden
Eksisterende Safety-koncepter bør gennemgås
Producenter af maskiner og anlæg bør genvurdere eksisterende Safety-koncepter med hensyn til standardernes ændrede risikoklassificering. I visse tilfælde opstår der en større fleksibilitet, hvad angår de vedtagne risikoparametre. Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, om det har konsekvenser for de hidtidige sikkerhedsvurderinger.
Overgangsfrister efter ratificeringen?
IEC 62061 blev offentliggjort i februar 2021; på grund af de igangværende diskussioner i standardiseringsorganerne kan det dog blive i 2022 for EN ISO 13849's vedkommende. Det er endnu ikke til at forudse, om der bliver en overgangsfrist for offentliggørelsen af standarderne i Den Europæiske Unions Tidende, og hvor lang den eventuelt bliver. Derfor er det en god idé tidligt, dvs. nu, at tage stilling til de forventelige ændringer.
Vi holder os orienteret på dine vegne!