Oversigt over produktspecifikke standarder (C-standarder)

Produktstandarder

Oversigt over produktspecifikke standarder (C-standarder)

C-standarder er produktstandarder. De indeholder detaljerede krav til særlige maskiner med henvisninger til B-standarder. To institutioner har fået tildelt opgaven med at udarbejde disse standarder, nemlig CENELEC for europæiske standarder og CEN for elektriske forskrifter.

De vigtigste C-standarder

Presser  
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 1: Generelle sikkerhedskrav EN ISO 16092-1
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 2: Sikkerhedskrav for mekaniske pressere EN ISO 16092-2
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 3: Sikkerhedskrav for hydrauliske pressere EN ISO 16092-3
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Pressere – Del 4: Sikkerhedskrav for trykluftpressere EN ISO 16092-4
Hydrauliske kantpresser EN 12622
Maskiner til bearbejdning af plast og gummi EN 289
Industrirobotter   
Del 1 Robotter Del 2 Robotsystemer og -integration EN ISO 10218-1/2
Samarbejdende robotter ISO TS 15066
Maskincentre
Sikkerhed for værktøjsmaskiner – Maskincentre, fræsemaskiner, transfermaskiner – Del 1: Sikkerhedskrav EN ISO 16090-1
Textilmaskiner EN ISO 11111-1 til -7
Træbearbejdningsmaskiner EN ISO 19085-1 til 17
Lasermaskiner EN ISO 11553-1 til -3
Pakkemaskiner EN 415-1 til -10
Papirmaskiner  
Maskinsikkerhed – Sikkerhedskrav til design og konstruktion af trykke- og papirkonverteringsmaskiner EN 1010-1 til -5
Maskinsikkerhed – Sikkerhedskrav til design og konstruktion af maskiner til papirfremstilling og efterbehandling EN 1034-1 til -16
Termoformmaskiner EN 422, EN 12409
Drejebænke EN ISO 23125
Støberimaskiner EN 869
Udstyr og systemer til kontinuerlig transport (transportbånd) EN 619
Porte til industri og andre erhverv samt garageporte EN 12453
Førerløse transportsystemer (FTS) EN ISO 3691-1 til 6

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?