Viden om standarder

Hvad er forskellen på type A-, B- og C-standarder?

Type A-standarder er sikkerhedsgrundstandarder, som behandler grundbegreber, konstruktionsprincipper og generelle aspekter, der kan anvendes på maskiner.

Eksempel på type A-standard:

  • EN ISO 12100 – Generelle principper for konstruktion

Type B-standarder er sikkerhedsfaggrundstandarder, som behandler sikkerhedsaspekter eller en type af beskyttelsesanordninger, der kan anvendes til en række maskiner. Der findes dog to typer af B-standarder, type B1-standarder for bestemte sikkerhedsaspekter og type B2-standarder for beskyttelsesanordninger.

Eksempler på type B1-standarder:

  • EN ISO 13849-1/-2 – Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer
  • EN ISO 13855 – Placering af beskyttelsesanordninger

Eksempler på type B2-standarder:

  • EN ISO 13851 – Tohåndsbetjeningsanordninger og
  • DIN EN ISO 14120 – Faste beskyttelsesskærme 

Type C-standarder er standarder for maskinsikkerhed, som omhandler detaljerede sikkerhedskrav til en bestemt maskine eller en gruppe af maskiner.

Eksempler på type C-standarder:

  • EN ISO 16092-3 – Hydrauliske presser
  • EN 415, 1-10 – Pakkemaskiner
  • EN 12409 – Termoformmaskiner