Sensorteknologi

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Hvordan adskiller en vertikal applikation sig fra en horisontal applikation?

Så snart sikkerheds-laserscanneren PSENscan er drejet mere end 30° fra vandret, betragtes applikationen som en vertikal applikation. Hvis det er tilfældet, skal laserscanneren – på samme måde som SafetyEYE – holde øje med referencepunkter for at registrere en eventuelt forkert drejning af scanneren. Men i modsætning til SafetyEYE kan et referencepunkt være en tilfældig genstand, som ligger inden for scannerens radius, og kræver ikke nogen særlig markering. PSENscan vil i en fremtidig version understøtte vertikale applikationer.