Firmware-opdatering PSS 4000-hovedmodul

Eksempel: Firmware-opdatering fra FW-version 1.5.0 til 1.6.0

Udfør firmware-opdatering af PSS 4000-hovedmodulet:

  • Kontrollér, om SD-kortet sidder i PSS 4000-modulet.
  • Forbind din pc direkte til PLC-hovedmodulet eller I/O-hovedmodulet.
  • Ændr din pc's IP-adresseområde til samme område som modulets (eksempel for pc:169.254.1.5 og PSS:169.254.1.1).
  • Tænd PSS 4000-hovedmodulet.
  • Start PAS4000.
  • Klik på knappen "Online-netværks-editor".

 

  • Klik derefter øverst til højre på "Scan netværk".
  • Scanningen kan vare et øjeblik.
  • Nu ser du dit modul. Hvis du ser blinkende lys i modulets linje, har du oprettet en korrekt forbindelse. Kun hvis det er tilfældet, er det muligt at udføre en firmware-opdatering!
  • Vælg den rigtige firmware-fil til dit PSS 4000-hovedmodul (eksempel: PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • Klik på "Åbn" for at fortsætte.
  • Firmware-pakke-filen indlæses.
  • Klik på "OK".
  • Indlæs firmware-ZIP-filen til PSS 4000-hovedmodulet.
  • Dette gør du ved at højreklikke på dit modul.
  • Vælg "Indlæs firmware-pakke-fil".
  • Start firmware-opdateringen.
  • Dette gør du ved at højreklikke på dit modul.
  • Vælg "Udfør firmware-opdatering".

Downloads

  • Klik på "Ja" for at fortsætte.
  • Firmware-opdateringen starter.
  • Denne proces kan vare et øjeblik.
  • Firmware-opdateringen blev udført korrekt.

Downloads