Hvis der ikke er aktiveret nogen filtertid, vil der ved kontaktprel kunne opstå permanent tilstandsskift flere gange ved en enkelt omskiftningsproces på indgangen. Dette gentagne tilstandsskift kan f.eks. føre til en delaktivering, hvorved PNOZmulti registrerer en indgangsfejl.
Hvis filtertiden er aktiveret, og indgangssignalet skifter fra Low til High, begynder filtertiden. Inden for dette tidsrum bearbejdes High-signalet på indgangen endnu ikke i PNOZmulti-projektet. I dette tidsrum kan der derfor være kontaktprel på indgangen, uden at der genereres et tilstandsskift. Når filtertiden er udløbet, kontrolleres indgangens tilstand igen. Hvis der fortsat er et High-signal på indgangen, bearbejdes dette signal nu i PNOZmulti-projektet. Denne filtertid kan indstilles på op til maksimalt 3 sekunder.