Små styringer

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini

Hvad betyder T'et i forbindelse med basismodulet PNOZ mm0p -T til den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini?

Der er tale om en produktvariant til et udvidet temperaturområde. Den mulige omgivende temperatur er udvidet fra 0 - 60° C til -25 - 60° C. Derudover er der modstandsdygtighed mod bestemte skadelige gasser og periodisk tilladelse af tildugning.