Ja, men kun i meget begrænset omfang og kun i forbindelse med basismodulerne PNOZ mm0.1p/mm0.2p!
- Indgange: PNOZmulti mini kan udvides via decentrale indgange (PDP67)
- Udgange: PNOZmulti mini kan f.eks. udvides med kontaktudvidelsen PNOZ s22 fra produktgruppen PNOZsigma. Denne har to separat omskiftelige relæudgange med hver 3 slutterkontakter. Der kan også anvendes andre kontaktudvidelser fra PNOZsigma-produktgruppen, f.eks. PNOZ s7, s7.1, s7.2, s10, s11.