Styringer

PLC-styringer og I/O-systemer

Hvori ligger den grundlæggende forskel mellem styringssystemet PSSuniversal PLC og PSSuniversal multi i automatiseringssystemet PSS 4000?

Styringssystemet PSSuniversal multi er en slankere variant af styringssystemet PSSuniversal PLC. PSSuniversal multi har ikke følgende egenskaber, som PSSuniversal PLC har:

  • Kun mulighed for programmering/konfiguration via editoren PASmulti, ingen programmering i henhold til EN/IEC 61131-3
  • Ingen nulspændingssikre variabler
  • Ingen standardressource
  • Der kan maksimalt tilsluttes 5 SafetyNET p-deltagere
  • Intet Profinet
  • Intet Ethernet/IP