Robotteknik

Menneske-robot-samarbejde. Det er helt sikkert!

Robottekniske løsninger fra Pilz – til sikker automatisering af robotter

                        
Arbejdsforløb bliver mere og mere effektive, jo tættere mennesker og maskiner samarbejder. Men samtidig stiger kravene også til den sikkerhedsrelaterede del af applikationen. Den sikre interaktion mellem menneske og robot kræver i stigende grad nye teknikker og løsninger. For at kunne dokumentere det nødvendige sikkerhedsniveau skal den komplette sikkerhedsfunktion, fra sensor over logik til aktuator, tages i betragtning. Alle disse faktorer skal indgå i et koordineret samspil for at garantere et sikkert menneske-robot-samarbejde.
             

Pilz er din partner til sikker automatisering af din robotapplikation

Pilz hjælper dig med implementering og automatisering af sikre menneske-robot-applikationer ved hjælp af en tjenesteydelsesportefølje, der er tilpasset til et robotsystems forskellige livsfaser. Her viser Pilz nye veje til, hvordan menneske og robot i fremtiden kan arbejde endnu tættere og sikrere sammen. For at opnå dette samarbejder Pilz aktivt med førende forskningsorganer.

Sikre menneske-robot-applikationer kan allerede i dag implementeres med Pilz-komponenter og -systemer. Hertil hører sikre styringssystemer og sikker sensorteknologi, som f.eks. 3D-kamerasystemet SafetyEYE, hvormed arbejdsområder, hvor menneske og maskine samarbejder, også overvåges sikkert uden afskærmninger.
               

Her er en oversigt over dine fordele

  • Portefølje af serviceydelser, der er tilpasset til et robotsystems forskellige livsfaser
  • Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med standarderne, bl.a. med DIN EN ISO 10218
  • Aktiv medvirken ved konkretisering i standarder af et sikkert menneske-robot-samarbejde
  • Aktivt samarbejde med førende forskningsorganer
                           

Vores løsninger inden for robotteknik